Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KT6101 - Mit IO-Link
Bill of material
KT6101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT6101: Kapazitiver Leuchttaster; Schließer / Öffner; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kab
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Leuchttaster; Schließer / Öffner; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C
BN
Bestellnummer
KT6101