Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KT6301 - Avec IO-Link
Nomenclature
KT6301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT6301: Bouton lumineux capacitif; Ø 32 / L = 39 mm; normalement ouvert / fermé;
DESCLONG
Langbeschreibung
Bouton lumineux capacitif; Ø 32 / L = 39 mm; normalement ouvert / fermé; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale); 3 fils; Température ambiante -20...80 °C
BN
Bestellnummer
KT6301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D