Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KTE302 - Handsensoren mit 100 mm Durchmesser
Bill of material
KTE302
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KTE302: Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,6 mm; Schließer / Öffner; (par
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,6 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -30...65 °C
BN
Bestellnummer
KTE302
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTEEFOEMMFRKG/2m/IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D