Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KTV101 - Handsensoren mit 100 mm Durchmesser
Bill of material
KTV101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KTV101: Kapazitiver Leuchttaster; M22 x 1 / L = 39,7 mm; DC; IP 65; IP 67; IP 69
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Leuchttaster; M22 x 1 / L = 39,7 mm; DC; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -30...65 °C
BN
Bestellnummer
KTV101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTE-VOKM--RKG/US/IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D