Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
KX5001 - Kapazitive Sensoren zur Grenzstanderfassung
Stückliste
KX5001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KX5001: Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 40 Hz
BN
Bestellnummer
KX5001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D