Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
L Ø 1
Lista de materiales
L25-055
CODE
-
DHINCH
Diámetro del agujero
1 Pulgada
DDINCH
Diámetro del pasador
11/16 Pulgada
LOINCH
Longitud libre
Pulgada
R
Rigidez /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflexión de trabajo
Pulgada
FXI
Fuerza
0.00 lbs
LXINCH
Longitud con resorte comprimido
Pulgada
S1INCH
Deflexión de larga duración
Pulgada
F1LBS
Fuerza
69 lbs
S2INCH
Deflexión de duración media
Pulgada
F2LBS
Fuerza
104 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Pulgada
F3LBS
Fuerza
121 lbs
SNINCH
Deflexión máxima permitida
Pulgada
FNLBS
Fuerza
138 lbs
DINCH
Sección del perfil
0.15 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D