Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
L Ø 1
Bill of material
L25-055
CODE
-
DHINCH
Hole diameter
1 Дюйм
DDINCH
Rod diameter
11/16 Дюйм
LOINCH
Free length
Дюйм
R
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection of job
Дюйм
FXI
Force
0.00 lbs
LXINCH
Length at compression end
Дюйм
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
Дюйм
F1LBS
Force
69 lbs
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
Дюйм
F2LBS
Force
104 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Дюйм
F3LBS
Force
121 lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
Дюйм
FNLBS
Force
138 lbs
DINCH
Cross wire section
0.15 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D