Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 14
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
L Ø 1
Malzeme listesi
L25-055
CODE
-
DHINCH
Delik Çap
1 Inch
DDINCH
Pim Delik
11/16 Inch
LOINCH
Serbest Boy
Inch
R
Esneme Oranı
lbs/0.1 in.
SXINCH
Çalışma Esnekliği
Inch
FXI
Kuvvet
0.00 lbs
LXINCH
Basılı Boy
Inch
S1INCH
Uzun Ömür Esneme Oranı
Inch
F1LBS
Kuvvet
69 lbs
S2INCH
Orta Ömür Esneme Oranı
Inch
F2LBS
Kuvvet
104 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Inch
F3LBS
Kuvvet
121 lbs
SNINCH
Max.Esneme Sınırı
Inch
FNLBS
Kuvvet
138 lbs
DINCH
Profil Kesiti
0.15 Inch
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D