Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
L Ø 15/64
Stückliste
L6-020
CODE
-
DHINCH
Außenführungsdurchmesser
15/64 Zoll
DDINCH
Innenführungsdurchmesser
5/32 Zoll
LOINCH
Unbelastete Länge
Zoll
R
Federrate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Federweg
Zoll
FXI
Kraft
0.00 lbs
LXINCH
Länge am druckende
Zoll
S1INCH
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
Zoll
F1LBS
Kraft
4 lbs
S2INCH
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
Zoll
F2LBS
Kraft
6 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Zoll
F3LBS
Kraft
7 lbs
SNINCH
Maximal erlaubter Federweg
Zoll
FNLBS
Kraft
8 lbs
DINCH
Profilquerschnitt
0.03 Zoll
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D