Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
L Ø 15/64
Nomenclature
L6-020
CODE
-
DHINCH
Diamètre du trou
15/64 Pouce
DDINCH
Diamètre de l'arbre
5/32 Pouce
LOINCH
Longueur libre
Pouce
R
Raideur /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Déflexion de travail
Pouce
FXI
Force
0.00 lbs
LXINCH
Longeur à fin compression
Pouce
S1INCH
Course conseillée pour une longue durée du ressort
Pouce
F1LBS
Force
4 lbs
S2INCH
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
Pouce
F2LBS
Force
6 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Pouce
F3LBS
Force
7 lbs
SNINCH
Fléche maximale pour le fonctionnement
Pouce
FNLBS
Force
8 lbs
DINCH
Section du profiè
0.03 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D