Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
L Ø 15/64
Lista materiale
L6-020
CODE
-
DHINCH
Diametro del foro
15/64 Pollici
DDINCH
Diametro della spina
5/32 Pollici
LOINCH
Lunghezza libera
Pollici
R
Rigidità /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflessione di lavoro
Pollici
FXI
Forza
0.00 lbs
LXINCH
Lunghezza a fine compressione
Pollici
S1INCH
Deflessione per lunga durata
Pollici
F1LBS
Forza
4 lbs
S2INCH
Deflessione per media durata
Pollici
F2LBS
Forza
6 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Pollici
F3LBS
Forza
7 lbs
SNINCH
Deflessione massima consentita
Pollici
FNLBS
Forza
8 lbs
DINCH
Sezione del profilo
0.03 Pollici
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D