IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
L6-020
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series L
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/l/l_6_inch.prj},{NB=L6-020(0-in)},{CODE=L6-020},{DHINCH=15/64},{DDINCH=5/32},{LO=20},{LOINCH=3/4},{LOIX=0.750},{R=3.36},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.13},{F1LBS=4},{S2INCH=0.19},{F2LBS=6},{S3INCH=0.22},{F3LBS=7},{SN=6.4},{SNINCH=0.25},{FN=35.3},{FNLBS=8},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.03},{DE=5.97},{DEINCH=0.23},{D1=0.900},{RG1=5.880},{FN1=35.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
L Ø 15/64
Bill of material
L6-020
CODE
-
L6-020
L6-020
DHINCH
Hole diameter
15/64
인치
DDINCH
Rod diameter
5/32
인치
LOINCH
Free length
3/4
3/4
인치
R
Rate /±10%
3.36
3.36
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection of job
인치
FXI
Force
0.00
lbs
LXINCH
Length at compression end
0.75
0.75
인치
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
0.13
0.13
인치
F1LBS
Force
4
lbs
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
0.19
0.19
인치
F2LBS
Force
6
lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
0.22
0.22
인치
F3LBS
Force
7
lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
0.25
0.25
인치
FNLBS
Force
8
lbs
DINCH
Cross wire section
0.03
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D