Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
L Ø 15/64
Bill of material
L6-020
CODE
-
DHINCH
Hole diameter
15/64 Дюйм
DDINCH
Rod diameter
5/32 Дюйм
LOINCH
Free length
Дюйм
R
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection of job
Дюйм
FXI
Force
0.00 lbs
LXINCH
Length at compression end
Дюйм
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
Дюйм
F1LBS
Force
4 lbs
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
Дюйм
F2LBS
Force
6 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Дюйм
F3LBS
Force
7 lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
Дюйм
FNLBS
Force
8 lbs
DINCH
Cross wire section
0.03 Дюйм
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D