Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
L Ø 3/4
Stückliste
L20-055
CODE
-
DHINCH
Außenführungsdurchmesser
3/4 Zoll
DDINCH
Innenführungsdurchmesser
9/17 Zoll
LOINCH
Unbelastete Länge
Zoll
R
Federrate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Federweg
Zoll
FXI
Kraft
0.00 lbs
LXINCH
Länge am druckende
Zoll
S1INCH
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
Zoll
F1LBS
Kraft
44 lbs
S2INCH
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
Zoll
F2LBS
Kraft
66 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Zoll
F3LBS
Kraft
77 lbs
SNINCH
Maximal erlaubter Federweg
Zoll
FNLBS
Kraft
88 lbs
DINCH
Profilquerschnitt
0.12 Zoll
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D