Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
L Ø 3/4
Lista materiale
L20-055
CODE
-
DHINCH
Diametro del foro
3/4 Pollici
DDINCH
Diametro della spina
9/17 Pollici
LOINCH
Lunghezza libera
Pollici
R
Rigidità /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflessione di lavoro
Pollici
FXI
Forza
0.00 lbs
LXINCH
Lunghezza a fine compressione
Pollici
S1INCH
Deflessione per lunga durata
Pollici
F1LBS
Forza
44 lbs
S2INCH
Deflessione per media durata
Pollici
F2LBS
Forza
66 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Pollici
F3LBS
Forza
77 lbs
SNINCH
Deflessione massima consentita
Pollici
FNLBS
Forza
88 lbs
DINCH
Sezione del profilo
0.12 Pollici
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D