Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
L Ø 5/32
Lista de materiales
L4-015
CODE
-
DHINCH
Diámetro del agujero
5/32 Pulgada
DDINCH
Diámetro del pasador
7/64 Pulgada
LOINCH
Longitud libre
Pulgada
R
Rigidez /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflexión de trabajo
Pulgada
FXI
Fuerza
0.00 lbs
LXINCH
Longitud con resorte comprimido
Pulgada
S1INCH
Deflexión de larga duración
Pulgada
F1LBS
Fuerza
2 lbs
S2INCH
Deflexión de duración media
Pulgada
F2LBS
Fuerza
2.6 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Pulgada
F3LBS
Fuerza
3.1 lbs
SNINCH
Deflexión máxima permitida
Pulgada
FNLBS
Fuerza
3 lbs
DINCH
Sección del perfil
0.02 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D