Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
L Ø 5/32
Malzeme listesi
L4-015
CODE
-
DHINCH
Delik Çap
5/32 Inch
DDINCH
Pim Delik
7/64 Inch
LOINCH
Serbest Boy
Inch
R
Esneme Oranı
lbs/0.1 in.
SXINCH
Çalışma Esnekliği
Inch
FXI
Kuvvet
0.00 lbs
LXINCH
Basılı Boy
Inch
S1INCH
Uzun Ömür Esneme Oranı
Inch
F1LBS
Kuvvet
2 lbs
S2INCH
Orta Ömür Esneme Oranı
Inch
F2LBS
Kuvvet
2.6 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Inch
F3LBS
Kuvvet
3.1 lbs
SNINCH
Max.Esneme Sınırı
Inch
FNLBS
Kuvvet
3 lbs
DINCH
Profil Kesiti
0.02 Inch
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D