Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
L Ø 9/16
Nomenclature
L14-045
CODE
-
DHINCH
Diamètre du trou
9/16 Pouce
DDINCH
Diamètre de l'arbre
3/8 Pouce
LOINCH
Longueur libre
Pouce
R
Raideur /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Déflexion de travail
Pouce
FXI
Force
0.00 lbs
LXINCH
Longeur à fin compression
Pouce
S1INCH
Course conseillée pour une longue durée du ressort
Pouce
F1LBS
Force
22 lbs
S2INCH
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
Pouce
F2LBS
Force
32 lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
Pouce
F3LBS
Force
38 lbs
SNINCH
Fléche maximale pour le fonctionnement
Pouce
FNLBS
Force
43 lbs
DINCH
Section du profiè
0.08 Pouce
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D