Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73721-01 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X TE 1-fach
Bill of material
L73721-01_40_90
BESTNR
Bestellnummer
L73721-01
S
Laenge
mm
Inserisci valore per S
Laenge
mm
cm
inch
ft
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
60 mm
H2
Hoehe
70 mm
H3
Hoehe
96 mm
H4
Hoehe
91 mm
W
Anzahl Heizelemente
G2
Gewicht
KG
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D