Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
L73721-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X TE 4-drop
Nomenclature
L73721-04_100_100_90
BESTNR
Référecne de commande
L73721-04
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
max. 650 mm
400.000
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
W
Nombre de résistances chauffantes
4
B
Largeur
80 mm
H1
Hauteur
80 mm
H2
Hauteur
90 mm
H3
Hauteur
116 mm
H4
Hauteur
111 mm
G2
Poids
20.1 KG
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D