Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
L73721-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X TE 4-drop
Lista materiałowa
L73721-04_100_100_90
BESTNR
Zamowienie numer
L73721-04
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
max. 650 mm
400.000
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
W
Ilosc elementow grzejnych
4
B
Szerokosc
80 mm
H1
Wysokosc
80 mm
H2
Wysokosc
90 mm
H3
Wysokosc
116 mm
H4
Wysokosc
111 mm
G2
Waga
20.1 KG
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D