Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73721-04 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X TE 4-fach
Bill of material
L73721-04_100_100_90
BESTNR
Bestellnummer
L73721-04
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
max. 650 mm
400.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
W
Anzahl Heizelemente
4
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
80 mm
H2
Hoehe
90 mm
H3
Hoehe
116 mm
H4
Hoehe
111 mm
G2
Gewicht
20.1 KG
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D