Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73721-04 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X TE 4-fach
Bill of material
L73721-04_100_100_90
BESTNR
Bestellnummer
L73721-04
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
max. 650 mm
400.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
W
Anzahl Heizelemente
4
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
80 mm
H2
Hoehe
90 mm
H3
Hoehe
116 mm
H4
Hoehe
111 mm
G2
Gewicht
20.1 KG
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D