Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73761-02 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X TE 2-fach
Bill of material
L73761-02_68_90
BESTNR
Bestellnummer
L73761-02
S
Laenge
mm
Inserisci valore per S
Laenge
mm
cm
inch
ft
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
40 mm
H2
Hoehe
50 mm
H3
Hoehe
76 mm
H4
Hoehe
71 mm
W
Anzahl Heizelemente
G2
Gewicht
KG
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D