Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73861-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-T 4-fach
Bill of material
L73861-04_145_70_90
BESTNR
Bestellnummer
L73861-04
S1
min. 145 mm
S2
min.70 mm
L
max. 700 mm
405.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
W
Anzahl Heizelemente
4
B
Breite
110 mm
H1
Hoehe
50 mm
H2
Hoehe
60 mm
H3
Hoehe
86 mm
H4
Hoehe
81 mm
G2
Gewicht
17.5 KG
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D