Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
L73861-04 - Ø6 - Ewikon straight manifold L2X NV-T 4-drop
Lista materiałowa
L73861-04_145_70_90
BESTNR
Zamowienie numer
L73861-04
S1
min. 145 mm
S2
min.70 mm
L
max. 700 mm
405.000
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
W
Ilosc elementow grzejnych
4
B
Szerokosc
110 mm
H1
Wysokosc
50 mm
H2
Wysokosc
60 mm
H3
Wysokosc
86 mm
H4
Wysokosc
81 mm
G2
Waga
17.5 KG
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D