Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73921-01 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-TE 1-fach
Bill of material
L73921-01_91_90
BESTNR
Bestellnummer
L73921-01
S
Laenge
mm
Введите значение для S
Laenge
mm
cm
inch
ft
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
92 mm
H1
Hoehe
70 mm
H2
Hoehe
80 mm
H3
Hoehe
106 mm
H4
Hoehe
101 mm
W
Anzahl Heizelemente
G2
Gewicht
KG
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D