Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descripción
L73921-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X NV-TE 4-drop
Lista de materiales
L73921-04_182_93_90
BESTNR
Otro codigo
L73921-04
S1
min. 182 mm
S2
min. 93 mm
L
max. 725 mm
508.000
HW
Elemento calefactor en angulo
°
DAR
Descripcion positiva-negativa
W
Número de elementos calefactores
8
B
Ancho
136 mm
H1
altura
80 mm
H2
altura
90 mm
H3
altura
116 mm
H4
altura
111 mm
G2
Peso
43.4 KG
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D