Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
L73921-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X NV-TE 4-drop
Nomenclature
L73921-04_182_93_90
BESTNR
Référecne de commande
L73921-04
S1
min. 182 mm
S2
min. 93 mm
L
max. 725 mm
508.000
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
W
Nombre de résistances chauffantes
8
B
Largeur
136 mm
H1
Hauteur
80 mm
H2
Hauteur
90 mm
H3
Hauteur
116 mm
H4
Hauteur
111 mm
G2
Poids
43.4 KG
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D