Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
L73921-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X NV-TE 4-drop
Lista materiałowa
L73921-04_182_93_90
BESTNR
Zamowienie numer
L73921-04
S1
min. 182 mm
S2
min. 93 mm
L
max. 725 mm
508.000
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
W
Ilosc elementow grzejnych
8
B
Szerokosc
136 mm
H1
Wysokosc
80 mm
H2
Wysokosc
90 mm
H3
Wysokosc
116 mm
H4
Wysokosc
111 mm
G2
Waga
43.4 KG
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D