Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73921-04 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-TE 4-fach
Bill of material
L73921-04_182_93_90
BESTNR
Bestellnummer
L73921-04
S1
min. 182 mm
S2
min. 93 mm
L
max. 725 mm
508.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
W
Anzahl Heizelemente
8
B
Breite
136 mm
H1
Hoehe
80 mm
H2
Hoehe
90 mm
H3
Hoehe
116 mm
H4
Hoehe
111 mm
G2
Gewicht
43.4 KG
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D