您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LDE63-0-C-L5-D-A-L1000(2000)B: With brake-T2
LIND
LDE系列
LDE63
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{lind/lde_serise/lde63/lde63_asmtab.prj},{NB=LDE63-0-C-L5-D-A-L1000(2000)B: With brake-T2},{MODEL=LDE63},{SD=25},{STROKE=0},{ACCURACY=C},{LEAD=L5},{MIT=D},{INSTALLATION=},{CONNECTION=A},{MOTOR=},{MP=1000},{SPEED=(2000)},{MB=L},{BRAKE=B: With brake},{RATIO=},{LS=T2},{PPATH=lde63series/assemblies/lde63_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
LIND
描述
LDE63 - 重载型电动缸
明细表
LDE63-0-C-L5-D-A-L1000(2000)B: With brake-T2
MODEL
系列型号
LDE63
SD
丝杆直径
25
STROKE
行程
ACCURACY
精度等级
C:转造C7
P:研磨C5
C:转造C7
P:研磨C5
LEAD
导程
L5
L10
L5
L10
MIT
马达安装方式
D:直接安装
P:间接安装
D:直接安装
P:间接安装
INSTALLATION
安装方式
前端盖
FA:前法兰
FB:后法兰
TC:耳轴
LA:侧面
FG:前导向
CA:单耳环
CB:双耳环
前端盖
FA:前法兰
FB:后法兰
TC:耳轴
LA:侧面
FG:前导向
CA:单耳环
CB:双耳环
CONNECTION
前端接头
A: 外螺纹
B: 内螺纹
J:关节轴承
A: 外螺纹
B: 内螺纹
J:关节轴承
MOTOR
马达
我司配电机
Z:客户自配电机
我司配电机
Z:客户自配电机
MP
电机功率
1000
1500
2000
1000
1500
2000
W
SPEED
转速
(2000)
(3000)
(2000)
(3000)
rpm
MB
电机品牌
L:灵德
P:松下
M:三菱
SM: 西门子
T:台达
O:其他
L:灵德
P:松下
M:三菱
SM: 西门子
T:台达
O:其他
BRAKE
刹车
B:带刹车
RATIO
速比
无
JS3:速比3
JS3:速比4
无
JS3:速比3
JS3:速比4
LS
限位开关
T2:2个
T3:3个
T2:2个
T3:3个
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D