Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LDL400 - Capteurs de conductivité
Nomenclature
LDL400
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LDL400: Capteur de conductivité inductif; à sélectionner conductivité / températ
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de conductivité inductif; à sélectionner conductivité / température / concentration en NaCl; analogique; DC; M12 Connecteur; IP 68; IP 69K; (7 jours / profondeur d'eau 3 m / 0,3 bar: IP 68); Température ambiante -25...50 °C; Tenue en pression 10 bar; G 1 1/2 taraudage; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
LDL400
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
V4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D