Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LDL400 - Leitfähigkeitssensoren
Bill of material
LDL400
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LDL400: Induktiver Leitfähigkeitssensor; umschaltbar Leitfähigkeit / Temperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Leitfähigkeitssensor; umschaltbar Leitfähigkeit / Temperatur / NaCl-Konzentration; analog; DC; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68); Umgebungstemperatur -25...50 °C; Druckfestigkeit 10 bar; G 1 1/2 Innengewinde; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LDL400
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
V4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D