IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
LDN120-24P
Bel Fuse
Power Solutions
LDN120-24P
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ldn120_24p/ldn120_24p.prj},{NB=LDN120-24P},{PN=LDN120-24P},{DESC=DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 24VDC, 5A, Input 90-264VAC, Includes internal ORing diode},{POWER=120},{VI=90 - 264},{OV=24},{OC=5},{OT=-40 to 70},{SHA256=oZm6z7eiVC0D1K+0LXKLAwwOWO+Ysrb7ONNZVm8TaZE=},{INAME=00201__ldn1202dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldn120_24p - Bel Power Solutions
Bill of material
LDN120-24P
PN
Part Number
LDN120-24P
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 24VDC, 5A, Input 90-264VAC, Includes internal ORing diode
POWER
Power
120
W
VI
Voltage Input
90 - 264
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D