Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE12A - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form A
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE12A-2x0.5x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE12A
D1
Schaft-Ø h6
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D2
Schneiden-Ø h6
mm
Введите значение для D2
Schneiden-Ø h6
mm
cm
inch
ft
RS
Radius
13 mm
L2
Schneidenlänge +0.5
mm
L1
Gesamtlänge +2.5
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC
Härte
64 ± 2 HRC
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D