Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE12A - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form A
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE12A-2x0.5x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE12A
D1
Schaft-Ø h6
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D2
Schneiden-Ø h6
mm
输入参数值: D2
Schneiden-Ø h6
mm
cm
inch
ft
RS
Radius
13 mm
L2
Schneidenlänge +0.5
mm
L1
Gesamtlänge +2.5
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC
Härte
64 ± 2 HRC
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D