Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE12D - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form D - HSS
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE12D-0.3x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE12D
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D1
Schneiden-Ø h6
mm
D2
Kopf-Ø
0.7 ±0.05 mm
H
Kopfhöhe +0.2
0.35 mm
RK
Radius - Kopf
0.2 +0.2 mm
L
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5 HRC
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D