IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
LF.01.112.224.045
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Guide Bars
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c10/lf_01.prj},{NB=LF.01.112.224.045},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=19172},{WF=WF 750/1A},{B=112.000},{L=224.000},{S=45.000},{B1=50.000},{L1=100.000},{L2=20.000},{L3=50.000},{L4=28.000},{R=25.000},{S1=21.000},{D1=18.000},{D2=26.000},{V=1.000},{STK=3},{MB=0},{D3=0.000},{D4=0.000},{S2=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
LF.01 - Guide Bar VDI 3387
Bill of material
LF.01.112.224.045
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
WF
Material
WF 750/1A
B
Overall width b
112.000
112.000
mm
L
Overall lenght L
224.000
224.000
mm
S
Overall height s
45.000
45.000
mm
B1
Bore separation b1
50.000
50.000
mm
L1
Length L1
100.000
100.000
mm
L2
Length L2
20.000
20.000
mm
L3
Bore separation L3 ±0.2
50.000
50.000
mm
L4
Length L4
28.000
28.000
mm
R
Diameter r
25.000
25.000
mm
S1
Height s1
21.000
21.000
mm
D1
Diameter d1
18.000
18.000
mm
D2
Diameter d2
26.000
26.000
mm
STK
Number of screws
3
3
MB
Mounting bore
0
0
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D