Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
LFS - легкая телескопическая направляющая, полное выдвижение, съемный элемент (макс. грузоподъемность 400 Н, макс. длина в сложенном состоянии 600 мм)
Спецификация
LFS46-0300
INFO1
Long description
LFS — это легкие телескопические направляющие полного или частичного выдвижения со съемным внутренним элементом, который открывается с помощью защелки. Рельсы изготовлены из стали, шариковые сепараторы — из стали и пластика. В зависимости от типоразмера направляющей возможно оснащение фиксаторами в конечных положениях. Также доступна нестандартная длина хода.
TYP
Тип
LFS
DIM
Размер
46
INFO
Catalogo
Catalogo mm
L
Длина LK, LS
mm
AV
Потеря расширения
0 mm
H
Ход
305 mm
X
- mm
A
- mm
B
- mm
C
242 mm
D
192 mm
E
- mm
C0RAD
Грузоподъемность
150 N
C0AX
Грузоподъемность
100 N
P
Масса
0.48 kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D