IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LHK-3031-304
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/lhx_3031_30x.prj},{NB=LHK-3031-304},{ORDERNO=620-100-466},{TYPE=LHK-3031-304},{PR=Standard sensors},{OPR=Background suppression},{RM=15...150},{OR=15...150},{LS=LED, red 660 nm},{H=30 x 30 },{HM=PBTP (Crastin)},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Dark-on},{I=Standard output},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{SV=10...36 VDC},{PO=PNP, Dark-on},{SRT=0},{SA=12-turn potentiometer},{SFM=500},{TR=-25...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_3#3#.pdf},{OMPDF=No},{WG=54.0},{ECCN=85365019},{X=1},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LHX-3031-30X - Photoelectric sensor
Bill of material
LHK-3031-304
ORDERNO
Part number
620-100-466
620-100-466
TYPE
Part reference
LHK-3031-304
LHK-3031-304
PR
Product range
Standard sensors
OPR
Operating principle
Background suppression
RM
Range max.
15...150
mm
OR
Operating range
15...150
mm
LS
Light source
LED, red 660 nm
H
Housing size
30 x 30
mm
HM
Housing material
PBTP (Crastin)
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
PNP
PNP
O
Output
Dark-on
Dark-on
I
Interface
Standard output
C
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
SV
Supply voltage
10...36 VDC
V
PO
Polarity + Output
PNP, Dark-on
PNP, Dark-on
SA
Sensitivity adjustment
12-turn potentiometer
SFM
Switching frequency max.
500
Hz
TR
Temperature range
-25...+55
°C
WG
Weight
54.0
54.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D