Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
LI2133 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LI2133
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LI2133: Détecteur de niveau TOR; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longue
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de niveau TOR; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longueur de la sonde L 481 mm; Température du fluide -25...85; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG) 0...85°C) °C; Tenue en pression 0,5 bar; Connecteur
BN
Bestellnummer
LI2133
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D