Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
LIV Portasapone, e box utensili per l'igiene - Accessori sanitari
Lista materiale
BA58VC402
BNR
Numero d'ordine
BA58VC402
PD
Descrizione del prodotto
LIV Portasapone, e box utensili per l'igiene, vetro opaco
ARTNR
Numero d'articolo
105271
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Modello da parete
W
Ampio
220 mm
H
altezza
132 mm
L
Lunghezza
105 mm
GW
Altezza d'installazione
1 m
NW
Peso netto
1.56 kg
M
Materiale principale della dogana
Zink (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
7907.0040
CTN2
Numero di tariffa doganale DE, AT
7907.0000
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/serie-di-prodotti/product/657/box-igienicoper-utensili-e-portasapone/
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D