Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LK3124 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LK3124
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LK3124: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Stablänge L 728 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43102: 35...55 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LK3124
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LK0728B-B-00KLPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
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
SIZE
728
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D