Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
LK8123 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LK8123
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LK8123: Capteur de niveau électronique; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longueur de la sonde L 472 mm; Température du fluide (lubrifiants / eau / huile) 0...35; (avec tube isolant thermique E43101: 35...60 °C) °C / 0...35; (avec tube isolant thermique E43101 35...60 °C) °C / 0...70 °C; Connecteur
BN
Bestellnummer
LK8123
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D