Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LK8124 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LK8124
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LK8124: Capteur de niveau électronique; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de niveau électronique; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longueur de la sonde L 728 mm; Température du fluide (lubrifiants / eau / huile) 0...35; (avec tube isolant thermique E43102: 35...55 °C) °C / 0...35; (avec tube isolant thermique E43102 ; 35...55 °C) °C / 0...70 °C; Connecteur
BN
Bestellnummer
LK8124
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LK0728B-B-00KVPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
728
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D