Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LKP51_52 - 30 degree trapezoidal screw anti-rotation fixture ????¡§???¡§? opposite flange type with bearing type
Bill of material
LKP51-d20
CODE
Code
TYPE
Flange type / bearing type
MAT
Material
SS400
SUR
Surface treatment
SYZC
Using bearings
Radial bearing
DD
d
L
L1
D
H
T
B
10
DD1
d1
X
BB
b
W
P1
F
G
SYBS
Using the handle
ZCXH
Bearing Type
LINK
website
Website connection
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D