Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Line Tech
Beschreibung
LM3.2 Linear module - mit Linearschienenführung und Spindelantrieb
Stückliste
LM3.2.0100BR005.0.01.0N-S7VNNN
BA
Bauart
Linearmodul mit Linearschienenführung
BG
Baugrösse
65
AF
Ausführung
Standardausführung mit einem Schlitten
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
mm
Wert eingeben für HUBST
mm
cm
inch
ft
AD
Abdeckung
mit Abdeckband
AN
Antrieb
Kugelgewindetrieb gerollt
U
Hub/Umdrehung
ES
Endschalter
MZ
Montagezustand
freies Wellenende
US
Untersetzung
ohne Untersetzung
MA
Motoranbau
ohne Motorenplatte
MAB
Material Abdeckband
TK
Toleranzklasse Kugelgewindetrieb
52 μm / 300 mm
VK
Vorspannung Kugelgewindetrieb
PES
Position Endschalterenbau / Steckerbox
SB
Steckerbox
SS
Seiltliche Stützschiene
L
460 mm
LM
402 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D