Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
LMC 51 - Cable Entry Plate IP54
Lista materiale
104344B LMC 51
ARTNR
Num.Art.
DES
Descrizione
OC
Apertura
FL21 (Apertura C)
IP
Protezione IP
IP54
MAT
Materiale della membrana
TPE
T
Range di temperatura
-40 a 100 °C
SM
Grado di estinguenza
SH
Caratteristiche
SR
Caratteristiche
RoHS
NE
Numero guide di passaggio
51
SPL
Adatto per cavi confezionati
DIAMIN
Diametro cavi (min.)
mm
DIAMAX
Diametro cavi (max.)
mm
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
50 x 7 - 13 mm
IR2
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
1 x 15 - 25 mm
MT
Tipo di fissaggio
Vite
NH
Numero di fori per viti
4
DH
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
B
Larghezza
222 mm
L
Lunghezza
92 mm
H
Altezza
30 mm
D1
Profondità 1
30 mm
D2
Profondità 2
10 mm
WP
Peso unità di imballaggio
kg
PK
Imballaggio
PA
Unità di imballaggio
MOQ
Quantità di consegna
DT
Consegna
CN
Numero tariffa doganale
39269097
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D