IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LMH12RAUU
YTP
Reinforced Type
Reinforced Two Side Cut Flanged Type
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{ytp/reinforced_type/medium_two_side_cut_flanged_type/lmh_rauu.prj},{NB=LMH12RAUU},{MODEL=LMH12RAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=81},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE=±0.3},{D1=42},{W=27},{H=6},{A=32},{F=0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMH-RAUU - Flanged linear motion ball
Bill of material
LMH12RAUU
MODEL
Model NO.
LMH12RAUU
LMH12RAUU
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
4
4
WEIGHT
81
81
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
12
12
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.010
0 -0.010
D
OUTER DIAMETER
21
21
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.016
0 -0.016
L
LENGTH L
47
47
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
±0.3
D1
FLANGE D1
42
42
mm
W
FLANGE W
27
27
mm
H
FLANGE H
6
6
mm
A
FLANGE A
32
32
mm
F
FLANGE F
0
0
mm
DD1
Hole For Attachment d1
4.5
4.5
DD2
Hole For Attachment d2
7.5
7.5
HH
Hole For Attachment
4.1
4.1
SE
Squareness
0.015
0.015
mm
RR
Eccentricity
0.015
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
63.5
63.5
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
81.5
81.5
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless nickel plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D